Select Your Country

Go to global website

IC-HH52 ハンドヘルド

Key Benefits at a Glance

  • 堅牢な設計、屋内および屋外での使用に適しています
  • 大型のタッチディスプレイで操作が簡単
  • 標準ソフトウェアで、各種有用な機能が利用可能です
  • アプリケーション固有のソフトウェアを作成するオプション
  • スライド取り付け (工具不要)
  • 内蔵スキャナとカメラ

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - FCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of IC-HH52

ハンドヘルド モジュール、Android 、カメラ、バーコード リーダ
記述ハンドヘルド、タッチ スクリーン、Wi-Fi 、Bluetooth 、Android、5 M ピクセル カメラ、1-D /2 -D バーコード リーダ
プロセッサNXP i.MX8M Mini プロセッサ、4x Cortex A53 (4x 1.8 GHz) 、1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
メモリー16 GB フラッシュ
2 GB RAM
表示5.0 インチ TFT カラーディスプレイ、LED バックライト付き、容量式
解像度 1280 x 720 ピクセル
緑色 LEDデバイスをオン
キーON / OFF スキャナ
バッテリータイプリチウム イオン バッテリ : 3.8 V 、6000 mAh
供給充電器または挿入されたリチウムイオン電池から
インターフェイスの種類物理的: 充電器(アクセサリ)を介した USB 接続およびイーサネット接続
無線接続: WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/e/i/r/w/v (2.4 GHz/5 GHz) Bluetooth 5.0 と互換性あり
無線機器
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 300328
EN 301893
EN 62368-1
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
CE 適合性CE
FCC 承認済み本装置は、FCC 規制のパート 15 に準拠しています。運転には、次の 2 つの条件が適用されます。
(1)本装置が有害な干渉を引き起こさないこと
(2)本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。
注意:
コンプライアンスに対して責任を負う団体によって明示的に承認されていない変更また
IC 承認済みこのデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除 RSS 規格および FCC 規格のパート 15 に準拠しています。操作については、次の 2 つの条件に従います。
(1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、
(2)本デバイスは、望ましくないデバイスの作動の原因となり得る干渉を含む、いかなる干渉も許容しなければなりません。

このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除(無線装置)RSS に適合しています。次の 2 つの条件を満たした場合に使用が許されます。
(1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、
(2)本デバイスのユーザーは、干渉によってデバイスの作動が損なわれる可能性がある場合でも、すべての望ましくない無線による干渉を受け入れなければなりません。
無線承認アメリカ、FCC ID : XO2-SPB228D
カナダ、IC : 8713A-SPB228D
周囲温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
充電温度5 ... 45 °C (41 ... 113 °F)
保護等級IP54
材料
ハウジングABS / PC プラスチック
質量約 390 g
寸法
高さ28 mm
82 mm
長さ174 mm
リチウムイオンバッテリーは納品物に含まれています
充電器は納品物に含まれていません
General Notes