Select Your Country

Go to global website

IMUF99PL-SC3600-0KB20V1501 慣性測定ユニット

Key Benefits at a Glance

  • 外部加速度にもかかわらず動的傾斜測定
  • 外部からの加速度、外乱を補正するための調整可能な範囲
  • 測定値の超過検出のスレッショルドを調整可能
  • 各 3 軸の傾斜、加速度、回転率の測定
  • CAN バス(SAE J1939 プロトコル)

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
J1939 interface
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of IMUF99PL-SC3600-0KB20V1501

慣性測定ユニット、傾斜、加速度、回転数をそれぞれ 3 軸で測定
タイプ慣性計測装置、3 軸
測定テクノロジーMEMS
測定範囲0 ... 360 °
静的精度± 0,15 ° 傾斜範囲 ±45 ° (25 °C のとき)
± 0,2 ° 傾斜範囲 ±90 ° (25 °C のとき)
± 0,3 ° 傾斜範囲 360 ° (25 °C のとき)
動的精度< 0,5 ° 絶対値、25℃ 、360°の傾斜範囲において
解像度0,01 °
繰り返し精度± 0,1 °
温度の影響± 0,015 ° /K
測定範囲± 4 g
直線性± 測定値の 0.5% 、最大±1 g、- 40 ...+85 °C
解像度0,001 g
周波数範囲0 ... 30 Hz
測定範囲± 250 °/s
精度± 0,2 °/s 測定範囲± 45 °/s (25 °C のとき)
± 0,5 °/s 測定範囲± 120°/s (25 °C のとき)
± 1 °/s 測定範囲± 250 °/s (25 °C のとき)
解像度0,01 °/s
MTTFd628 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータLED、緑色
ステータスインジケータLED、黄色
エラーインジケータLED、赤色
動作電圧UB5 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≤ 80 mA
消費電力P0≤ 0,6 W
インターフェイスの種類CAN バス(SAE J1939 プロトコル)
ノード ID0 ... 253 、 プログラム可能
転送レート10 ... 1000 kBit/s 、 プログラム可能
端子外部
サイクルタイム10 ... 655350 ms 、 プログラム可能
耐候試験EN IEC 60068-2-38 、 サイクル 12 時間 + 12 時間、湿度 94 %
EN 60068-2-14 、 テスト Na 、-50 ...+85 °C 、10 サイクル
塩噴霧試験IEC 60068-2-52 、 サイクル
放射干渉EN IEC 61000-6-4 : 2019 、 EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020
ノイズ耐性EN IEC 61000-6-2 : 2019 、 ISO 7637-2 : 2011 、 ISO 7637-3 : 2016 、 ISO 16750-2 : 2012
耐衝撃性EN 60068-2-27 、100 g 、6 ms
耐振動性EN 60068-2-6 、20 g 、10 ...2000 Hz
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み、汎用、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 79 アプリケーション専用。 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ
E1 タイプ認証10R-06
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
5 ピン、M12 x 1 ソケット
内部ブリッジ
ハウジング材質PA
保護等級IP68 / IP69
質量265 g
寸法
高さ37 mm
45 mm
長さ65 mm
ノード ID128
転送レート250 kBit/s
サイクルタイム10 ms
補正範囲4
General Notes