Select Your Country

Go to global website

PMI14V-F112-U-IO-2M-V31 誘導位置決めシステム

Key Benefits at a Glance

  • IO-Link を介したパラメータ化および診断
  • アナログ出力 0 ~10 V
  • 測定範囲 0 ~14 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PMI14V-F112-U-IO-2M-V31

スイッチング素子機能アナログ電圧出力
設置面一
物体の距離最大 2,5 mm
測定範囲0 ... 14 mm
動作電圧UB18 ... 30 V DC
逆極性保護機能逆極性保護
直線性エラー± 0,3 mm
繰り返し精度R± 0,05 mm
解像度33 µm
温度ドリフト± 0,5 mm
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
動作電圧インジケータ緑色 LED
MTTFd490 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インターフェイスの種類IO-Link
モードCOM2 (38.4 kBit/s)
値の範囲0000h~7000h
出力タイプ電圧出力 0 ... 10 V
負荷抵抗≥ 2000 Ω
短絡保護機能6 mA に制限
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
IEC 61131-9:2013
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブルコネクタ
ハウジング材質亜鉛ダイカスト、ラッカー仕上げなし、コーティングなし
保護等級IP67
材料
ターゲット軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
コネクタ
ねじ切りM8 x 1
ケーブル
ケーブル直径4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
長さL2 m ± 20 mm
寸法
高さ30,5 mm
35 mm
長さ35 mm
精度に関連するデータは、1 ~2.5 mm で検出される物体までの距離にのみ適用されます。
General Notes