Select Your Country

Go to global website

PGV-CAM 金属製コードバー

Key Benefits at a Glance

  • 高温耐性
  • 高い機械的安定性
  • 簡単に交換可能
  • 高い化学薬品耐性
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PGV-CAM

PGV 用 金属製 DataMatrix コード
全長1 ... 10000 m
開始位置1 ... 9999 m
コード バー セグメント
セグメント長 公称値100 mm
200 mm
500 mm
30 mm
50 mm
動作温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
設置温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
耐化学薬品性オイル
グリース
燃料
脂肪族溶剤
弱酸性
材料の厚さ1 mm
材料アルミニウム
取り付けタイプ接着剤
ねじ込み
質量83 g /m
製造公差±1 mm/m
General Notes