Select Your Country

Go to global website

PGV-CTM-2x2 データ マトリックス金属タグ

Key Benefits at a Glance

  • 高い耐薬品性
  • 軽量
  • 接着剤付きマウント
  • 高温耐性
  • 堅牢で、周囲の干渉に影響されません

Show more

Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PGV-CTM-2x2

PGV システム用データ マトリックス金属タグ
数字の設定区間1 ... 99999999 = TAG 番号 (注文情報を参照)
ライトタイプ赤色
青 / 白
赤外線には不向き
動作温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
設置温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
耐化学薬品性オイル
グリース
燃料
脂肪族溶剤
弱酸性
材料の厚さ0,5 mm
材料アルミニウム
質量3 g
接着剤アクリル系接着剤 、 硬化 72 h
接着強度平均値(FTM2)
金属 (ステンレス鋼、アルミニウム) : 33 N / 25 mm
ABS : 32 N / 25 mm
PP : 31 N / 25 mm
接着する材料の表面のゴミやほこりを除去して、乾燥させてから接着をしてください。洗浄には、n-ヘプタンやイソプロピル アルコールなどのグリースを含まない溶剤を推奨します。
接着時は、周囲温度 +10°C 以上で強く押し当ててください。圧力と温度が高いほど、接着剤が基材の穴に浸透しやすくなり、接着が強くなります。
注文情報補足情報を参照してください 次のページで
General Notes