Key Benefits at a Glance
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
スルービームセンサー(ペア) |
エミッター | OBE25M-18GM60-S-V1 | |
レシーバ | OBE25M-18GM60-E4-V1 |
有効検出範囲 | 0 ... 25 m | |
しきい値検出範囲 | 35 m | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
ライトスポットの直径 | 約 110 mm のとき 1 m | |
発散角 | 約 2,9 ° | |
光学面 | 前面 | |
周囲光限度 | EN 60947-5-2 10000 Lux |
MTTFd | 564 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % |
動作インジケータ | 緑色 LED: オン - 電源オン 点滅(4 Hz 周期) - 短絡 | |
機能インジケータ | レシーバー: 黄色 LED: 永続的に点灯 - 光路がクリア 永続的に消灯 - 物体を検出 点滅(4 Hz 周期) - 予備電力が不十分 | |
制御エレメント | 電気的に切り替え可能なライトオン / ダークオン |
動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
リップル | 最大 10 % | |
無負荷供給電流 | I0 | < 25 mA |
保護等級 | III |
切替え方式 | センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: Q - ピン 4 : NPN 出力 / ダーク オン L/D-On - Pin2 : 負論理入力 | |
信号出力 | NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA 、 抵抗負荷 | |
電圧降下 | Ud | ≤ 2 V DC |
切替え周波数 | f | 500 Hz |
応答時間 | ≤ 1 ms |
製品規格 | EN 60947-5-2 |
UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 |
周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
保護等級 | IP67 | ||||||||||
接続 | 4 ピン、M12 x 1 コネクタ | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
質量 | 約 23 g 各デバイスにつき | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |