Select Your Country

Go to global website

UBE4000-30GM-SA2-V15 スルービーム超音波バリア

Key Benefits at a Glance

  • 透明材料を高い信頼性で検出
  • 高いスイッチング周波数
  • 感度調節可能
  • 調整可能なスイッチオンディレイ
  • 狭い発散角
  • 保護機能
  • エミッターおよびレシーバーは納品物に含まれています

Show more

Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of UBE4000-30GM-SA2-V15

検知範囲0 ... 4000 mm 、エミッターとレシーバーの間の距離 500 mm~4000 mm
スルービームモードシングルパス超音波スイッチ
基準対象物レシーバー
トランスデューサ周波数85 kHz
緑色 LEDアライメント補助
オフ:超音波信号なし
点滅:不明確なエリア
オン:良好な受信
黄色 LED切り替え状態
動作電圧UB18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I035 mA エミッタ
25 mA レシーバー
出力タイプスイッチ出力 PNP 2 点、開 / 閉(補完)
定格動作電流Ie200 mA
電圧降下Ud≤ 2,5 V
スイッチオンディレイton100 ... 3000 ms
切替え周波数f≤ 15 Hz
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP65
材料
ハウジングニッケルめっき黄銅、プラスチック部品:PBT
質量160 g 各センサー
寸法
長さ90 mm
直径40 mm
General Notes