Select Your Country

Go to global website

VOS-LE-COV-M12 保護カバー

Key Benefits at a Glance

  • VOS1000 、VOS2000 のS マウントレンズ交換用保護カバー
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of VOS-LE-COV-M12

VOS1000 および VOS2000 カメラ用の堅牢な保護カバーで、レンズを湿気、汚れ、ほこりから保護し、IP 保護等級を IP67 に向上させます。
材料ハウジング : アルミニウム、アルマイト処理
ガラス : アクリル
寸法
長さ13 mm
直径57,5 mm
General Notes