Select Your Country

Go to global website

VOS5000-LE-COV47 保護カバー

Key Benefits at a Glance

  • C マウント対応 VOS5000 用 レンズ保護カバー
  • ほこりや水しぶきからレンズを保護します
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of VOS5000-LE-COV47

VOS5000 カメラ用の堅牢な保護カバーで、レンズを湿気、汚れ、ほこりから保護し、IP 保護等級を IP67 に向上させます。
保護等級IP67
材料ハウジング : アルミニウム、アルマイト処理
ガラス : アクリル
寸法
長さ45 mm
直径64 mm
レンズ長max. 42 mm (フィルタを含めた長さ)
レンズ径max. 54 mm 止めねじを含む
General Notes