Select Your Country

Go to global website

USI-F262-2E5-V19-S2D3 USi-safety 評価ユニット

Key Benefits at a Glance

  • カテゴリ 3 、PL d (EN ISO 13849) : 超音波トランスデューサ各々には冗長性なし
  • 複数のデバイスを設置可能、相互干渉なし(クロストークなし)
  • 安全出力 OSSD
  • サウンド コーンの設定
  • 温度補正
  • パラメータ設定、USi-safety 設定ソフトウェアを使用したコミッショニングとレポート作成

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of USI-F262-2E5-V19-S2D3

超音波センサ システム USi-safety 専用評価ユニット
タイプUSi-safety 評価ユニット
検知範囲1 ... 250 cm
標準 200 cm
調整範囲1 ... 250 cm
デッドバンド1 cm
物体の大きさtyp. ∅ 1 cm
トランスデューサ周波数標準 103 kHz
解像度1 cm
目標速度軸 (最大) : 標準 2 m/s (最大 2.5 m/s)
繰り返し精度± 0 cm
ヒステリシスH標準 0 cm (0 から SP1/10)
温度の影響自動または手動の温度補正が可能 、
温度補正なし :0.17 %/K
パフォーマンスレベル(PL)PL d
カテゴリカテゴリ 3
応答時間標準 100 ms ( 99 ... 660 ms )
リカバリ時間標準 990 ms ( 330 ... 3300 ms )
MTTFd316 a
診断範囲(DC)87 %
ヒュージング2 A 、 低速
動作電圧UB21 ... 28 V DC
標準 24 V DC
無負荷供給電流I0≤ 150 mA
消費電力P0max. 3,6 W
インターフェイスの種類USB 2.0
入力タイプ超音波トランスデューサ用入力 2 点
温度センサ用入力 1 点
出力タイプ安全出力 OSSD
ノーマル クローズ、PNP (パワー MOSFET)
OSSD 1.1 、OSSD 1.2
スイッチング電圧最大 UB
スイッチング電流150 mA 出力あたり
出力タイプ安全出力 OSSD
ノーマル クローズ、PNP (パワー MOSFET)
OSSD 2.1 、OSSD 2.2
スイッチング電流150 mA 出力あたり
出力タイプノーマル オープン / ノーマル クローズ、PNP (パワー MOSFET)
信号出力 OUT1
スイッチング電圧最大 UB
スイッチング電流150 mA
出力タイプノーマル オープン / ノーマル クローズ、PNP (パワー MOSFET)
信号出力 OUT2
スイッチング電圧最大 UB
スイッチング電流150 mA
規格準拠
標準IEC 60947-5-2
IEC 60204-1
EN ISO 13849
IEC 61326-3-1 : 2007
IEC/CISPR 11 グループ 1 、クラス A
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
保護等級IP65
接続電源、出力用 : M12 コネクタ プラグ、8 ピン、30 m まで配線可能
温度センサ用 : M8 ソケット、6 ピン
超音波トランスデューサ用 : M8 ソケット、3 ピン
設定用 : Mini USB ソケット
材料
ハウジングアルミニウムダイカスト
質量450 g
寸法
高さ41 mm
91 mm
長さ125 mm
デフォルト設定元の手順を参照してください
General Notes