Select Your Country

Go to global website

DAD15-8P/35 光データカプラ

Key Benefits at a Glance

  • 8 ビットパラレルデータ転送
  • 非常に広い発散角
  • 直列接続が可能です
  • ばね式端子との接続
  • 保護等級 IP67

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of DAD15-8P/35

光データカプラ
有効検出範囲0 ... 2500 mm
しきい値検出範囲5000 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
ライトスポットの直径約 500 mm 1.5 m の場合
発散角± 8 °
周囲光限度5000 Lux
サイクルタイム35 ms
MTTFd200 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
データフローインジケータ入力:緑色 LED 8 個
出力:赤色 LED 8 個
制御エレメント感度調整
制御エレメント作動モードスイッチ 4:ビームが破損した場合の動作
スイッチ 1+2:アドレス
動作電圧UB10 ... 60 V DC
無負荷供給電流I040 mA
データサンプリングブランキング入力エミッターの非アクティブ化を有効にする
データレート225 Bit/s
インターフェイスの種類8 ビットパラレル、双方向
入力 10 点、PNP 、 出力 10 点、PNP
スイッチング電圧最大 60 V DC
スイッチング電流最大 200 mA チャンネルごと 、 短絡保護 、 合計 max. 800 mA
製品規格EN 60947-5-2
EAC 適合性TR CU 020/2011
承認CE
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP67
接続2 つの M16 ケーブルグランド、端子コンパートメント内のテンションスプリング端子
材料
ハウジングTerluran®、黒
光学面ガラス
質量170 g
寸法
53 mm
深度56 mm
長さ76 mm
General Notes