Select Your Country

Go to global website

VOS-LE-C-16MM-HC アクセサリ カメラ レンズ

Key Benefits at a Glance

  • 交換可能レンズ(C マウント)
  • 焦点距離 16 mm
  • F 1.4-16
  • 1 インチ フォーマット
  • MOD 0.3 m
  • C マウント

Show more

Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of VOS-LE-C-16MM-HC

固定焦点レンズ、高解像度、コンパクトなメガピクセルレンズ、C マウント カメラ用、固定ねじ付き
光学解像度7 MP
焦点距離16 mm
焦点範囲≥ 12 mm ~ < 25 mm
形式1 インチ
アパーチャF1.4-16
アパーチャ コントロール手動
ビューの水平角44,3 °
ビューの垂直角33,6 °
対角画角54,4 °
画像形式12,8 x 9,6 mm
MOD (最小ターゲット距離)300 mm
動作温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
質量150 g
対象接続部C マウント
寸法
長さ54,15 mm
直径43 mm
フィルターねじ山M 35.5 × 0.5
General Notes