Select Your Country

Go to global website

VOS-LE-C-35MM-HC アクセサリ カメラ レンズ

Key Benefits at a Glance

  • 交換可能レンズ(C マウント)
  • 焦点距離 35 mm
  • F 1.6-16
  • 1 インチ フォーマット
  • MOD 0.4 m
  • C マウント

Show more

Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of VOS-LE-C-35MM-HC

固定焦点レンズ、高解像度、コンパクトなメガピクセルレンズ、C マウント カメラ用、固定ねじ付き
光学解像度7 MP
焦点距離35 mm
焦点範囲≥ 25 mm ~ < 50 mm
形式1 インチ
アパーチャF1.4-16
アパーチャ コントロール手動
ビューの水平角20,9 °
ビューの垂直角15,8 °
対角画角26,1 °
画像形式12,8 x 9,6 mm
MOD (最小ターゲット距離)400 mm
動作温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
質量135 g
対象接続部C マウント
寸法
長さ48,42 mm
直径43 mm
フィルターねじ山M 35.5 × 0.5
General Notes