Select Your Country

Go to global website

OBE10M-18GM60-SE4-V1-IR-1C スルービームセンサー(ペア)

Key Benefits at a Glance

  • 円筒形 M18 x 1 の堅牢な金属製ハウジング
  • 周囲光に反応しません
  • 保護等級 IP67
  • 非常に高い検出範囲
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of OBE10M-18GM60-SE4-V1-IR-1C

スルービームセンサー(ペア)
エミッターOBE10M-18GM60-S-V1-IR-1C
レシーバOBE10M-18GM60-E4-V1-IR-1C
有効検出範囲0 ... 10 m
しきい値検出範囲17 m
光源IRED
ライトタイプ赤外線 LED
ライトスポットの直径約 55 mm のとき 1 m
発散角約 1,6 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 10000 Lux
MTTFd564 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
オン - 電源オン
点滅(4 Hz 周期) - 短絡
機能インジケータレシーバー: 黄色 LED
点灯 - 出力有効
消灯 - 出力無効
速い点滅 (4Hz) - 調整不十分
制御エレメント電気的に切り替え可能なライトオン / ダークオン
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 25 mA
保護等級III
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: Q - ピン 4 : NPN 出力 / ライト オン L/D-On - Pin2 : 負論理入力
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 2 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間≤ 1 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
光学面PMMA
コネクタプラスチック
質量約 23 g 各デバイスにつき
寸法
長さ65,1 mm
直径18 mm
ねじサイズM18
General Notes