Select Your Country

Go to global website

VOS-LE-C-12MM-JC アクセサリ カメラ レンズ

Key Benefits at a Glance

  • 交換可能レンズ(C マウント)
  • 焦点距離 12 mm
  • F 1.4-16
  • 2/3 インチ形式
  • MOD 0.1 m
  • C マウント

Show more

Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of VOS-LE-C-12MM-JC

固定焦点レンズ、高解像度、コンパクトなメガピクセルレンズ、C マウント カメラ用、固定ねじ付き
焦点距離12 mm
形式2/3 インチ
アパーチャF1.4-16
アパーチャ コントロール手動
ビューの水平角42,5 °
ビューの垂直角31,7 °
対角画角53,7 °
画像形式6,6 x 8,8 mm
MOD (最小ターゲット距離)100 mm
動作温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
質量60 g
対象接続部C マウント
寸法
長さ31,5 mm
直径30 mm
フィルターねじ山M 27 × 0.5
General Notes