Select Your Country
VIM32PP-E7DC8-0RE-IO-1V1401 振動センサ
Key Benefits at a Glance
- BLOB 転送による振動加速 a-Raw の Raw データ
- 周波数範囲最大 12 kHz、サンプリングレート最大 64 kHz
- DIN ISO 13373-3 に準拠したベアリング ステータス パラメータ
- 振動加速度 mm/s (rms)、DIN ISO 10816/20816 に準拠
- 振動加速度 g (rms)、DIN ISO 10816/20816 に準拠
- 温度値の追加出力
- プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース
- 堅牢なステンレス製ハウジング
Show more
Note
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR