VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401 振動センサ
Key Benefits at a Glance
- 振動加速度 mm/s (rms)、DIN ISO 10816/20816 に準拠
- 振動加速度 g (rms)、DIN ISO 10816/20816 に準拠
- プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース
- スイッチング出力、電流出力 (設定可能)
- 温度値の追加出力
- 堅牢なステンレス製ハウジング
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR