Select Your Country

Go to global website

UDB-18GS-2E3-0,2M-V15 ダブルシートセンサー

Key Benefits at a Glance

  • 重複のない 1 ~ 2 つのシート材料を確実に検出するための超音波システム
  • 印刷、色、および表面の光沢に影響されません
  • シート面に対し垂直または傾斜した角度でのセンサ取付けが可能です
  • コミッショニングの簡略化
  • 一体型アライメント補助
  • ティーチイン不要
  • ショートバージョン

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of UDB-18GS-2E3-0,2M-V15

検知範囲20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm
トランスデューサ周波数約 255 kHz
不揮発性メモリーEEPROM
書き込みサイクル300000
緑色 LED表示:単一シートが検出されました
黄色 LED表示:シートが検出されませんでした(エア)
赤色 LED表示:ダブルシートが検出されました
点滅 : デバイス エラー
動作電圧UB18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
消費電力P0≤ 550 mW
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
入力タイプファンクション入力
0 レベル:-UB ~-UB + 1V
1 レベル:+UB - 1 V ~+UB
パルス長≥ 100 ms
インピーダンス≥ 60 kΩ
指定OUT 1、2
2
出力機能OUT 1 : シート 1 枚を検出
OUT 2 : シート重複を検出
出力タイプスイッチ出力: PNP 、 NC 接点
定格動作電流Ie100 mA 出力あたり
電圧降下Ud≤ 3 V
スイッチオンディレイton15 ms
スイッチオフディレイtoff15 ms
ヒュージング逆極性保護 、 過負荷および短絡耐性
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング長さ
超音波送信ユニット21 mm
超音波受信ユニット52 mm
ハウジング直径
超音波送信ユニット18 mm
超音波受信ユニット18 mm
保護等級IP54
材料
ハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数5
ケーブル
ケーブル直径4,3 mm
曲げ半径5 x 直径 、 固定設置
材料PUR
黒色
長さL約 200 mm
質量75 g
締め付けトルク、締め付けねじ最大 20 Nm
General Notes