Select Your Country

Go to global website

UDCM-30GS-3EP-IO-0,2M-V19 ダブルシートセンサー

Key Benefits at a Glance

  • 重複のない 1 ~ 2 枚のシート材料(板金が好ましい)を確実に検出するための超音波システム
  • 印刷、色、および表面の光沢に影響されません
  • シート面に対し垂直または傾斜した角度でのセンサ取付けが可能です
  • 一体型アライメント補助
  • プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース
  • 同期オプション
  • ティーチイン不要

Show more

Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of UDCM-30GS-3EP-IO-0,2M-V19

検知範囲50 ... 150 mm 、最適距離: 80 mm
トランスデューサ周波数約 85 kHz
不揮発性メモリーEEPROM
書き込みサイクル300000
緑色 LED表示:単一シートが検出されました
点滅 (1 Hz) - スタンバイ モード
点滅 (1 Hz) - IO-Link モード
黄色 LED表示:シートが検出されませんでした(エア)
赤色 LED表示:ダブルシートが検出されました
点滅 : デバイス エラー
動作電圧UB18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 100 mA
消費電力P0≤ 1500 mW
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
インターフェイスの種類IO-Link
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
プロセス データ入力: 16 Bit
- 測定値 8 Bit
- 選択したスレッショルド設定 2 Bit
- スイッチング信号 3 Bit
出力 : 8 Bit
- スレッショルド設定 2 Bit
- トランスデューサを無効にします 1 Bit
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID3148294 (0x300A06)
転送レートCOM 1 (4.8 キロボー)
最小サイクル時間22,4 ms
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプクラス A (専用アダプタ ケーブル使用時に限る)
クラス B (3 極アダプタ、または 3 線ケーブル 使用)
指定同期
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
0 レベル0 ... 1 V
1 レベル2,5 V ~ UB
入力インピーダンス> 22 kΩ
出力定格動作電流電流源 < 2,5 mA
パルス長0,4 ... 6 ms 外部制御あり、低アクティブ
同期周波数
コモンモード動作≤ 140 Hz
多重操作≤ 140 Hz /n、n = センサーの数 、n ≤ 10
指定IN2 / フィードバック
入力/出力タイプIO-Link で入出力の設定が可能 :
入力をスレッショルド設定に選択 (工場出荷時設定)
フィードバック出力
入力タイプデジタル入力
信号0 レベル : 0 ... + 1 V
1 レベル : +UB - 1 V ... +UB
入力インピーダンス≥ 60 kΩ
パルス長≥ 100 ms
出力タイプPNP
定格動作電流Ie8 mA
電圧降下< 3 V
ヒュージング逆極性保護 、過負荷保護および短絡保護あり
指定IN1 / ティーチ
入力タイプ0 レベル : 0 ... + 1 V
1 レベル : +UB - 1 V ... +UB
パルス長≥ 100 ms
インピーダンス≥ 60 kΩ
指定OUT 1 ... 3
3
出力機能OUT 1 : シート 1 枚を検出
OUT 2 : シート重複を検出
OUT 3 : シート未検出 (エア)
出力タイププッシュプル(4 in 1)出力 、 NO 接点 ( プログラム可能 )
定格動作電流Ie100 mA 出力あたり
電圧降下Ud≤ 3 V
スイッチオンディレイton30 ms (プログラム可能)
スイッチオフディレイtoff30 ms (プログラム可能)
パルス拡張設定可能 (100 ms または IO-Link サイクル タイム)
ヒュージング逆極性保護 、 過負荷および短絡耐性
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング長さ
超音波送信ユニット56 mm
超音波受信ユニット78 mm
ハウジング直径
超音波送信ユニット30 mm
超音波受信ユニット30 mm
保護等級IP65
材料
ハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数8
ケーブル
ケーブル直径4,3 mm
曲げ半径5 x 直径 、 固定設置
材料PUR
黒色
長さL約 200 mm
質量300 g
締め付けトルク、締め付けねじ最大 30 Nm
General Notes