Select Your Country

Go to global website

VTE7500-F400-B12-A1500 3-D タイム オブ フライト センサSmartRunner Explorer 3-D

Key Benefits at a Glance

  • 解像度 640 x 480 ピクセル
  • ギガビット イーサネット (GigE) インターフェース
  • シンプルで迅速な取り付け
  • 直感的操作で利便性の高いオペレーティング ソフトウェア ViSolution
  • 頑丈な金属製ハウジング
  • C# API
  • DuraBeam テクノロジー

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of VTE7500-F400-B12-A1500

3D Time of Flight センサは、赤外線の飛行時間を測定する原理に基づいています。これにより、400 ~ 7500 mm の範囲のオブジェクトから RAW 3D データを 0.3 MP の画像解像度と 30 fps のフレームレートで取得できます。このセンサは、ギガビットイーサネットインターフェイス、直感的に操作可能なソフトウェア、堅牢な金属製ハウジング、API インターフェイスを備えています。このセンサ
検出範囲最大 7500 mm
最小 400 mm
光源VCSEL (垂直共振器型面発光レーザ)
ライトタイプ赤外線
レーザーの公称定格
レーザークラス1
波長940 nm
目標速度最大 1 m/s
ターゲット反射率> 18 %
画像の詳細動作距離による
発散角47 ° x 35 °
カメラ
ピクセル数640 x 480 ピクセル
シャッター4 - 相 グローバルシャッタ
フレーム レート30 fps
解像度0,3 MP
MTTFd20 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ4 LED (OUT 1 、OUT 2 、 BUS 、 PWR)
動作電圧UB24 V ± 20 % 、 PELV
無負荷供給電流I0最大 450 mA
消費電力P0最大 13 W 、 無負荷出力
インターフェイスの種類イーサネット TCP/IP
転送レート1 GBit/s
制御入力デジタル入力 1 点 および 外部トリガ
規格準拠
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
保護等級EN 60529
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
レーザークラスIEC 60825-1:2014
測定原理タイム オブ フライト
アプリケーション3-D RAW データ
CE 適合性CE
UKCA 適合UKCA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) 、   (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
相対湿度< 99 % (結露なきこと)
保護等級IP65 / IP67
接続M12 コネクタ、8 ピン 、 A コード
8 ピン M12 ソケット 、 X コード
材料
ハウジング金属
光学面プラスチックウィンドウ
取り付けM5 ねじ
質量約 800 g
締め付けトルク、締め付けねじmax. 2 Nm
寸法
高さ180 mm
56 mm
深度67,5 mm
INVISIBLE レーザー放射 、 ビームを凝視しないでください
光学機器で直接見ないでください 、
レーザ放射部では火傷を引き起こす可能性があります
General Notes