Select Your Country

Go to global website

VIM62PL-E0G10-0ME-I420V14 振動センサ

Key Benefits at a Glance

  • 拡張温度範囲
  • 取り付けが簡単なねじ込み式
  • 簡単な電気コミッショニング
  • 堅牢なステンレス製ハウジング
  • 振動加速度 g (rms)、DIN ISO 10816/20816 に準拠
  • 低周波振動の検出

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of VIM62PL-E0G10-0ME-I420V14

振動センサ(アナログ電流出力、高耐熱性)
タイプ振動センサ
測定テクノロジーMEMS
シリーズパフォーマンス ライン
測定変数振動加速度
測定範囲
振動加速度a-rms0 ... 10 g rms
測定精度± 0,01 g (キャリブレーション ポイント :測定範囲の 90 %、159.2 Hz)
DIN ISO 2954 の公差要件に準拠
交差感度部分的な側部加速度は 5% 以内、加速度は測定軸に対して90 °で作用
周波数範囲1 ... 1000 Hz
平均時間A-RMS (電流実効値) の場合 : 12 s
ヒュージング外付けヒューズが必要 : 3 A 、 セミ タイム ラグ 、 30 V DC
動作電圧UB10 ... 30 V DC
消費電流max. 25 mA
消費電力P0max. 750 mW
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv10 s (RMS フィルタは測定データを計算してその結果を出力します)
サージ保護最大 2 kV
出力タイプアナログ出力、電流
振動変数出力
出力定格動作電流4 ... 20 mA
負荷抵抗≤ 500 Ω
保護等級DIN EN 60529、IP66、IP67
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、60 g、6 ms
耐振動性DIN EN 60068-2-6、16.5 g、10...1000 Hz
振動評価DIN ISO 10816/20816
UL 認証
通常の場所E468231 cULus リステッド、クラスIII電源、エネルギー制限付き 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 70 準拠アプリケーション向け
必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ
最大許容周囲温度max. 60 °C (max. 140 °F)
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
ヘッド温度の測定-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) 取付位置に直接
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
接続タイプオスコネクタ
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP66 / IP67 接続中のみ
コネクタ
ねじ切りM12
ピンの数4
質量約 200 g
寸法
長さ82,35 mm
直径31 mm
General Notes