UC2000-L2M-B16-V15-M 超音波センサ
Key Benefits at a Glance
- CANopen インターフェイス
- タイプ E1 承認済み
- 高い EMC 耐性
- センサーヘッドが双方向および回転可能
- 頑丈な金属製ベース
- すべての方向から見やすい機能インジケータ
- 保護等級 IP68
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- JA
- ZH