Select Your Country

Go to global website

UC4000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M 超音波センサ

Key Benefits at a Glance

  • CANopen インターフェイス
  • タイプ E1 承認済み
  • 高い EMC 耐性
  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • 頑丈な金属製ベース
  • すべての方向から見やすい機能インジケータ
  • 保護等級 IP68

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of UC4000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M

シングルヘッドシステム
検知範囲200 ... 4000 mm
調整範囲240 ... 4000 mm
デッドバンド0 ... 200 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 85 kHz
直線性エラー< 40 mm
温度ドリフト< +/- 100 mm
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 700 ms
MTTFd431 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)0 %
黄色 LED評価範囲内の物体
赤色/緑色 LEDCANopen ステータス表示
動作電圧UB9 ... 30 V
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
消費電力P0標準 0,6 W
インターフェイスの種類CAN
通信プロトコルCANopen
プロセス データ入力: 48 Bit
- 測定値 (距離値) 16 Bit
- 信号品質 8 Bit
- カウンタ - 1 16 Bit または カウンタ - 2 8 Bit
- ステータス レジスタ 8 Bit
ノード IDプログラム可能
ベンダ ID173 (0xAD)
製品コード50331651 (0x03000003)
転送レート250 kBit/s 、 プログラム可能 125 ... 1000 kBit/s
端子外部
サイクルタイム53,5 ms プリセット 、 プログラム可能
最小サイクル時間53,5 ms
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
通信インターフェイスCiA 310、Ver.4.2.0
UL 認証UL 認定 、 汎用 、 クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
UN/ECE 規制 No. 10(E1)型式承認番号: 10R-069608
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
保護等級IP68
材料
ハウジングPA-GF35
コネクタ
ピンの数6
接続アセンブリDEUTSCH コネクタ DT04-6P-CE02
Deutsch 接点 1060-16-0622
DEUTSCH ウェッジ W6P
ケーブル
ケーブル直径7,25 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
黒色
コアの数5
コア断面積0,8 mm2
長さL352 mm ± 5 mm
質量240 g
寸法
高さ40 mm
40 mm
長さ67 mm
デフォルト設定測定値「距離」、信号品質、カウンター -2 (オブジェクト 0 x 2000)
ビーム幅ワイド (オブジェクト 0 x 4000)
同期無効 (オブジェクト0 x 2020)
ノード ID16
転送レート250 kBit/s
General Notes