Select Your Country

Go to global website

ECA21IL-02A4A-B16AN:OE1212 ケーブルプルロータリーエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • 堅牢なアルミニウムドラムハウジング
  • ガイド プーリ (ガイド用)
  • 防錆および耐酸性測定ケーブル
  • 解像度:12 シングルターン、12 ビットマルチターン
CANopen® interface
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of ECA21IL-02A4A-B16AN:OE1212

CANopen インターフェイス付きケーブルプルロータリーエンコーダ
検出タイプ光電サンプリング
デバイスタイプCANopen インターフェイス付き産業用ライン
測定範囲2000 mm
構造タイプ80 mm
解像度ケーブルプル:
80 mm 用: 0,049 mm
エンコーダ:
24 ビット(12 ビット/回転)
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≥ 350 mA
インターフェイスの種類CANopen
解像度
シングルターン12 Bit
マルチターン12 Bit
全体解像度24 Bit
転送レート最大 1 MBit/s
規格準拠通信プロファイル:DS 301
デバイスプロファイル:DS 406 および DS 417 、 クラス 2 に応じてプログラム可能
コネクタM12 コネクタ、5 ピン 、 A コード
保護等級準拠 DIN EN 60529
接続側エンコーダ: IP65
ケーブルプル:IP64
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
ロープ径0,54 mm
ドラムの周囲長200 mm
収縮速度4 m/s
スプリング収縮力8 ... 14 N
材料
ハウジングアルミニウム、コーティング
ケーブルプル陽極酸化アルミニウム
フランジ陽極酸化アルミニウム
ロープステンレス鋼 1.4401/316
質量1900 g
寿命最大 106 サイクル
General Notes