Select Your Country

Go to global website

NSB10-30GM50-2E2-M1-S2D2 誘導型センサー

Key Benefits at a Glance

  • 使用できない領域はありません
  • 10 mm、フラッシュ(面一)型
  • 標準的な金属作動面の使用
  • カテゴリ 2、PLD/SIL 2 までのアプリケーションが可能(重複で Cat 3、PLe/SIL 3 まで使用可能)
  • 切り替え状態および故障表示用の LED
  • 安全出力 OSSD
  • タイプ E1 承認済み
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • TUV 認証済み
  • 10 V DC ... 30 V DC 電源電圧
  • 最大高度 5,000 m

Show more

Product Compliance: International – TÜV SÜD
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technical data of NSB10-30GM50-2E2-M1-S2D2

スイッチング機能常開(NO)x 2
出力タイプPNP
定格動作距離sn10 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 8,1 mm
作動エレメントEN IEC 60947-5-2 (FE360-ST37K)に準拠した基準対象物
30 mm x 30 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3040,8
リダクションファクタ rBrass0,5
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
定格作動電圧Ue12 ... 24 V
切替え周波数f0 ... 30 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
過負荷抵抗はい
電圧降下Ud≤ 3 V
IL (全出力合計) 最大 50 mA
定格絶縁電圧UBIS30 V
作動電流IL1 ... 30 mA 出力あたり
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
エラーインジケータLED、赤色
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 2
パフォーマンスレベル(PL)PL d
カテゴリカテゴリ 2
MTTFd> 7500 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)min. 60 %
PDDB の保証リリース距離Sar15 mm
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2:2007
EN IEC 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 61508:2010
EN IEC 62061 : 2021
EN ISO 61131-2:2007 Typ 1、2、3 と互換
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
E1 タイプ認証10R-06
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
高度≤ 5000 m MSL 以上
接続タイプケーブル
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP68/IP69
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径4,8 mm ± 0,15 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
黒色
コアの数4
コア断面積0,5 mm2
長さL2 m
質量173 g
寸法
長さ65 mm
直径30 mm
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
General Notes