Select Your Country

Go to global website

OBT1250-R202-K2 三角測量センサー(BGS)

Key Benefits at a Glance

  • ユニバーサル電圧用バージョン
  • 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計
  • 保護等級 IP67
  • フル メタル ソケットに取り付け
  • 高輝度、高視認性ライトスポット
  • 電源オンおよびスイッチング状態を表す高可視 LED
  • 使いやすい
  • 画像は代表的なものであり、デバイス タイプによって異なる場合があります

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of OBT1250-R202-K2

検出範囲0 ... 1250 mm
最小検出範囲0 ... 200 mm
最大検出範囲0 ... 1250 mm
調整範囲200 ... 1250 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 40 % のとき 1250 mm
ライトスポットの直径約 50 mm 距離 1250 mm
発散角3 °
周囲光限度EN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd642 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ黄色 LED:
常時オン - 物体が検出されました
常時オフ - 物体が検出されませんでした
点滅 (8 Hz) - 故障が検出され、出力は状態を保持します。
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
制御エレメント検知範囲調整器
動作電圧UB24 ... 240 V AC/DC
無負荷供給電流I0< 30 mA 24 V 時 動作電圧
保護等級II
定格絶縁電圧Ui250 V
定格インパルス耐電圧Uimp2500 V
消費電力P0≤ 3,5 VA
ヒューズ≤ 2 A 安全ヒューズ(スローブロー)(IEC 60127-2 Sheet 1 に準拠)
推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:
Q - 黒 : ノーマル オープン / ライト オン
/Q - 灰 : ノーマル クローズ / ダーク オン
C - 白 : コモン
信号出力リレー、オルタネータ 1 点
スイッチング電圧最大 240 V AC/DC
スイッチング電流最大 2,5 A 、 特性曲線のセクションを参照してください
スイッチング電源DC:最大 95 W AC:最大 600 VA
使用カテゴリDC-12 、 DC-13 、 AC-12 u. AC-140
切替え周波数f25 Hz
応答時間≤ 20 ms
製品規格EN 60947-5-2 、 EN 60947-1
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) 、固定ケーブル
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 、可動ケーブル コンベアチェーンには適していません
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
汚染度3
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 120 g
寸法
高さ61,9 mm
20 mm
深度41,7 mm
ケーブルの長さ2 m
General Notes