All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
物体の距離 | 0,5 ... 2 mm | |
測定範囲 | 0 ... 15 mm |
動作電圧 | UB | 18 ... 30 V DC |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
直線性エラー | ± 0,3 mm | |
繰り返し精度 | R | ± 0,5 mm |
解像度 | 10 µm | |
温度ドリフト | ± 0,4 mm 測定範囲 0.5 m …14.5 mm (ターゲット距離 1 mm の場合) | |
無負荷供給電流 | I0 | ≤ 22 mA |
MTTFd | 830 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % |
インターフェイスの種類 | IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4) | |
IO-Link リビジョン | 1.1 | |
デバイスプロファイル | 識別と診断 - I&D スマート センサ - SSP 0 スマートセンサ - SSP 3.1 | |
プロセス データ | 入力 4 バイト - 測定値 : 16 ビット - スケール : 8 ビット - 信号品質インジケータ : 2 ビット - スイッチング信号 1: 1 ビット - スイッチング信号 2: 1 ビット | |
ベンダ ID | 1 (0x0001) | |
デバイス ID | 2097413 (0x200105) | |
転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
最小サイクル時間 | 3 ms | |
SIO モードのサポート | はい | |
互換性のあるマスタポートタイプ | クラス A クラス B |
出力タイプ | 1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護、逆極性保護、過電圧保護 | |
作動電流 | IL | ≤ 100 mA / 出力 |
電圧降下 | ≤ 3 V | |
短絡保護機能 | パルシング |
規格準拠 | ||||||||
|
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ |
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
接続タイプ | 5 ピン、M12 x 1 コネクタ | ||||||||||
保護等級 | IP67 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |