Select Your Country

Go to global website

OBT15-R3-E0-P 三角測量センサー(BGS)

Key Benefits at a Glance

  • 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
  • 非常に小さいライトスポットで、非常に高いスイッチングポイント精度を実現
  • 暗い素材でも視認性を高めるスポット光
  • 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of OBT15-R3-E0-P

標準アプリケーション向け三角測距 BGS センサ、ミニチュア ハウジング、検出距離 15 mm 、赤色光、ライト オン、NPN 出力、2 m ケーブル付き
検出範囲2 ... 15 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 5 % のとき 15 mm
角度偏差約 2 °
ライトスポットの直径約 2 mm 距離 15 mm
発散角約 2 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd800 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン 点滅: 短絡/過負荷表示
機能インジケータ黄色 LED オン: 物体が検出されると点灯
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
無負荷供給電流I0< 10 mA
切替え方式NO 接点 / ライト オン
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f約 800 Hz
応答時間600 µs
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC/ABS および TPU
光学面PC
ケーブルPUR
質量約 20 g
寸法
高さ26 mm
7,5 mm
深度13,8 mm
ケーブルの長さ2 m
General Notes