Key Benefits at a Glance
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
レーザ 三角測距 BGS センサ、超小型 M3 ねじ取り付け、検出距離 80 mm 、ライト オン、NPN 出力、2 m ケーブル付き |
検出範囲 | 20 ... 80 mm | ||||||||||||||||||||||
基準対象物 | 標準黒色、100 mm x 100 mm | ||||||||||||||||||||||
光源 | レーザーダイオード | ||||||||||||||||||||||
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 680 nm | ||||||||||||||||||||||
レーザーの公称定格 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
黒 / 白差 (6 % / 90 %) | < 15 % のとき 80 mm | ||||||||||||||||||||||
ライトスポットの直径 | 約 2 mm 距離 80 mm | ||||||||||||||||||||||
発散角 | 約 2 ° | ||||||||||||||||||||||
光学面 | 前面 | ||||||||||||||||||||||
周囲光限度 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
MTTFd | 800 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % |
動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期) | |
機能インジケータ | 黄色 LED: 物体が検出されると点灯 |
動作電圧 | UB | 12 ... 24 V |
無負荷供給電流 | I0 | < 10 mA |
保護等級 | III |
切替え方式 | NO 接点 / ライトオン | |
信号出力 | NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 50 mA | |
電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
切替え周波数 | f | 約 2 kHz |
応答時間 | 250 µs |
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
レーザーの安全性 | EN 60825-1:2007 |
UL 認証 | E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
FDA 認証 | IEC 60825-1:2007 2007 年 6 月 24 日付の Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています |
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
保護等級 | IP67 | ||||||||||
接続 | 2 m 固定ケーブル | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
質量 | 約 20 g | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
ケーブルの長さ | 2 m |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |