OBT20-R2-E0-P 三角測量センサー(BGS)
Key Benefits at a Glance
- 高性能ミニチュア光電センサー
- 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
- 非常に小さいライトスポットで、非常に高いスイッチングポイント精度を実現
- 暗い素材でも視認性を高めるスポット光
- 色の影響をほとんど受けず、定義された検知範囲内の物体を正確に検出
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR