Select Your Country

Go to global website

WS-UCC2500-F406-B41-01-02 ワイヤレス超音波センサWILSEN.sonic.level

Key Benefits at a Glance

  • バッテリー駆動
  • LoRaWAN 経由のデータ転送
  • LoRaWAN ダウンリンク チャンネル、パラメータ値のクエリ、調整用
  • 試運転、パラメータ化、診断用の Bluetooth インターフェイス
LoRaWAN® interface
Product Compliance: Europe – CE
Bluetooth® interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of WS-UCC2500-F406-B41-01-02

ワイヤレス超音波センサ、LoRaWAN インターフェース内蔵、特にタンクやサイロの充填レベル測定に最適、検出範囲 150 ...2,500 mm 、分解能 1 mm
検出タイプ超音波
検知範囲150 ... 2500 mm
デッドバンド0 ... 150 mm
解像度1 mm
測定周波数10 min ~ 24 h
GPS センサ全地球測位用
収集間隔30 min ~ 24 h
温度センサー
解像度0,5 °C
精度± 2 °C
バッテリ タイプ大容量リチウム電池 3,6 V 、 13000 mAh
動作時間バッテリー寿命は約 10 年 (中央ヨーロッパの環境で、良好なネットワークで1 日 3 回の測定、1 日 3 回の無線伝送をした場合)
インターフェイスの種類Bluetooth 5.0 LE
トランスミッタ放射出力+ 8 dBm
周波数範囲2402 ... 2480 MHz
インターフェイスの種類LoRaWAN
仕様LoRaWAN インターフェイス仕様 V1.0.3
デバイスタイプLoRaWAN クラス A デバイス
ダウンリンク チャンネルはい
トランスミッタ周波数868 MHz
トランスミッタ放射出力+ 14 dBm
周波数範囲863 ... 870 MHz (ヨーロッパ)
転送頻度10 min ~ 24 h
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.3 : 2019
EN 301 489-3 V2.1-1:2019
EN 301 489-17 V3.2.4 : 2020
EN 301 489-19 V2.1-1 : 2019
無線および通信端末機器
指令 2014/53/EUEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2 : 2019
EN 303 413 V1.2.1 : 2021
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)EN 63000 : 2018
機械的な容量EN 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
耐衝撃性EN 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
耐振動性EN 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
気候条件EN 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP66 / IP67
材料
ハウジングPC(UL94-V0)
トランスデューサPTFE コーティング
ハウジング: PBT
質量620 g
寸法
高さ70 mm
81 mm
長さ182 mm
ビーム幅
転送頻度24 h
測定周波数24 h
General Notes