Select Your Country
WS-UCC2500-F406-B41-01-02-Y ワイヤレス超音波センサWILSEN.sonic.distance
Key Benefits at a Glance
- バッテリー駆動
- LoRaWAN 経由のデータ転送
- LoRaWAN ダウンリンク チャンネル、パラメータ値のクエリ、調整用
- 試運転、パラメータ化、診断用の Bluetooth インターフェイス




Note
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technical data of WS-UCC2500-F406-B41-01-02-Y
ワイヤレス超音波センサ、LoRaWAN インターフェース内蔵、特に河川レベルの監視や距離測定に最適、検出範囲 150 ...2,500 mm 、分解能 1 mm |
検出タイプ | 超音波 | |
検知範囲 | 150 ... 2500 mm | |
デッドバンド | 0 ... 150 mm | |
解像度 | 1 mm | |
測定周波数 | 10 min ~ 24 h |
GPS センサ | 全地球測位用 | |||||||
| ||||||||
温度センサー | ||||||||
|
バッテリ タイプ | 大容量リチウム電池 3,6 V 、 13000 mAh | |
動作時間 | バッテリー寿命は約 10 年 (中央ヨーロッパの環境で、良好なネットワークで1 日 3 回の測定、1 日 3 回の無線伝送をした場合) |
インターフェイスの種類 | Bluetooth 5.0 LE | |
トランスミッタ放射出力 | + 8 dBm | |
周波数範囲 | 2402 ... 2480 MHz |
インターフェイスの種類 | LoRaWAN | |
仕様 | LoRaWAN インターフェイス仕様 V1.0.3 | |
デバイスタイプ | LoRaWAN クラス A デバイス | |
ダウンリンク チャンネル | はい | |
トランスミッタ周波数 | 868 MHz | |
トランスミッタ放射出力 | + 14 dBm | |
周波数範囲 | 863 ... 870 MHz (ヨーロッパ) | |
転送頻度 | 10 min ~ 24 h |
電磁適合性 | |||||
| |||||
無線および通信端末機器 | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
機械的な容量 | EN 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 | |
耐衝撃性 | EN 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 | |
耐振動性 | EN 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 | |
気候条件 | EN 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 |
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
保護等級 | IP66 / IP67 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
質量 | 620 g | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
ビーム幅 | 幅 | |
転送頻度 | 24 h | |
測定周波数 | 24 h |
Related News and Applications
Read more on news and applications related to this product.