ICE11-8IOL-G60L-V1D IO-Link マスタ
Key Benefits at a Glance
- 8 個の IO-Link ポート クラス A
- マルチプロトコルとの互換性があります
- M12 電源コネクタ、L コード
- 頑丈な金属製ハウジング
- Web ベースコンフィギュレーション
- 拡張温度範囲
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR
- JA