IQH3-FP-V1 RFID R/W デバイス
Key Benefits at a Glance
- 最大範囲 30 cm
- 作動周波数 13.56 MHz
- ISO 15693 に準拠
- 機能インジケータとしての LED
- 最大 20 のタグの複数読み取りで生産性が向上
- IDENTControl 制御インターフェイスへの接続用
- 保護等級 IP67
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN