Select Your Country

Go to global website

VOS-IL-F238W-26 スポット ライト

Key Benefits at a Glance

  • 平面、マット面、反射面への均一な照明
  • センサ設置のスポット ライト
  • フラッシュ コントローラを内蔵した照明制御を実現
  • ライト コーンの開口角 26 °
Warning
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of VOS-IL-F238W-26

ライト ビームの開口角 : 26°、白色光、高輝度 LED 1 個、光照射野 : 直径 24.2 mm 、フラッシュ コントローラ内蔵
ライトエリア寸法∅ 24,2 mm
光源高輝度 LED 1 点
LED の色白色光
色温度5300 K
ライト方向画角 26 °の外付けレンズ
放射照度80 W/m2 距離 0.2 m の場合
作動モードパルス / 点滅モード
動作インジケータLED 緑色:電源
機能インジケータ緑色 LED: トリガー
動作電圧UB21 ... 30 V DC
消費電流0,1 A 24 V DC の場合 (平均) / 0,2 A ( 最大 パルス式 )
点滅時間0,01 ... 10 ms
VOS2000 0,08 ... 10 ms
VOS5000 0,18 ... 10 ms
入力/出力タイプフランク トリガ / 立ち下がりエッジ
0 レベル0 ... 8 V
1 レベル10 V ~ UB
光生物学的安全性リスクグループ 2 準拠 IEC 62471
CE 適合性CE
周囲温度5 ... 45 °C (41 ... 113 °F) 、結露なきこと
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相対湿度90 % 結露なきこと
保護等級IP65
接続ケーブル PUR 、 M12 コネクタ、5 ピン 、 A コード 、 230 mm
材料
ハウジング陽極酸化アルミニウム I PMMA
取り付け取り付けブラケット
質量約 200 g
寸法
高さ56 mm
35 mm
長さ35 mm
General Notes