Select Your Country

Go to global website

PGV40RS-F213-B16-1.5M 光学式読み取りヘッド

Key Benefits at a Glance

  • 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
  • CANopen インターフェイス
  • Data Matrix コードテープでの非接触位置決め
  • データマトリックスタグによる非接触ポジショニング
  • Data Matrix 制御コードの読み取り
  • 可視赤色光
  • 固定ケーブル
  • 終端抵抗、切り替え可能
  • 画像キャプチャのタイムスタンプ
  • 同期オプション

Show more

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
CANopen® interface
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PGV40RS-F213-B16-1.5M

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド
通過速度v≤ 8 m/s
測定範囲最大 10000 m
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (赤)
スキャン速度100 s-1
待ち時間20 ms
読み取り距離40 mm
焦点深度+ 25 mm - 15 mm
読み取りフィールド70 mm x 45 mm
解像度0,2 mm
周囲光限度100000 Lux
精度± 0,4 mm
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
プロセッサ
クロックパルス周波数600 MHz
計算速度4800 MIPS
デジタル解像度32 Bit
MTTF72 a
MTTFd144 a
MTBF72 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
LED 表示2 個の LED
動作電圧UB15 ... 30 V DC 、 PELV
無負荷供給電流I0最大 200 mA
消費電力P03 W
インターフェイスの種類CANopen 、 切り替え可能な終端抵抗
データ出力コードバイナリコード
転送レート最大 1 MBit/s
端子切り替え可能な終端抵抗
耐電圧± 16 V
出力タイプスイッチ出力 2 点、プログラム可能 、 プッシュ / プル 、 PNP 、 NPN
スイッチング電圧動作電圧
スイッチング電流100 mA
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
光生物学的安全性免除グループ 準拠 EN 62471:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005+AC:2005    
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
CE 適合性CE
UKCA 適合UKCA
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 、   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
接続タイプオープンケーブルエンド
保護等級IP54
材料
ハウジングPC/ABS
ケーブルPVC
ケーブル
被覆直径5,8 mm
ひずみ緩和60 N
長さL1,4 m
質量約 200 g
寸法
高さ70 mm
70 mm
深度35 mm
X 分解能 (プロトコル)0,1 mm
Y 分解能 (プロトコル)0,1 mm
角度分解能0,1 °
ボーレート500 kBit/s
終端抵抗オン
読み取りヘッド アドレス8
ファンクション 入出力 2同期外れ 、 プッシュ / プル
ファンクション 入出力 3未接続
General Notes