Select Your Country

Go to global website

ENI58IL-H15YY5-0200UD1-RBY:01 インクリメンタルロータリーエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • ハウジング ∅ 58 mm
  • 中空シャフト
  • ユニバーサル出力ドライバ
  • 最高の精度を実現する BlueBeam テクノロジ
  • 200 ppr

Show more

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of ENI58IL-H15YY5-0200UD1-RBY:01

検出タイプ光電サンプリング
直線性エラー± 0,025 °
パルスカウント200
UL ファイル番号E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」
MTTFd140 a
ミッションタイム(TM20 a
L1015 E+9 3000 rpm 時
診断範囲(DC)0 %
動作電圧UB4,75 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0最大 50 mA
出力タイププッシュプルまたは RS422 (ユニバーサル出力ドライバ、入力電圧に応じた出力レベル)
負荷電流最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
出力周波数最大 400 kHz
立ち上がり時間300 ns
フェーズポジション A~B
パルスカウント < 360090 ° ± 9 ° 電気的
パルスカウント ≥ 360090 ° ± 15 ° 電気的
デューティサイクル1/2 ± 10 %
ププラグ付きケーブルM12 コネクタ、5 ピン
ケーブル L = 300 mm 、 ∅6.5 mm、5 x 2 x 0.14 mm2
保護等級DIN EN 60529、IP65
耐候試験DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、300 g、6 ms
耐振動性DIN EN 60068-2-6、30 g、10 ~2000 Hz
UL 認証cULus 規格認定取得済み、汎用、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ 、 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ
最大許容周囲温度max. 80 °C (max. 176 °F)
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
ハウジング3.2315 アルミニウム (AlMgSi1、塩水耐性)
フランジ3.2315 アルミニウム (AlMgSi1、塩水耐性)
シャフト中空シャフト ステンレス鋼
質量< 300 g
回転速度最大 6000 min -1
慣性モーメント≤ 70 gcm2
始動トルク≤ 1,5 Ncm
シャフト負荷
角度オフセット最大 1 °
軸オフセット最大 1 mm
寸法
直径58,5 mm
General Notes