Select Your Country

Go to global website

CAN/USB-Configuration-Kit アダプタ セット

Key Benefits at a Glance

  • CAN バス ネットワーク機器のプラグ & プレイ接続
  • CAN バス伝送速度 1 Mbit/s (最大)
  • 切り替え可能な内蔵バス端子抵抗器
  • 保護等級 IP20
  • ガルバニック絶縁

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of CAN/USB-Configuration-Kit

CAN/USB 設定キット (CAN/USB コンバータ、電源、アダプタ / 接続ケーブル付属)
動作電圧UB5 V USB 経由
作動電流IB500 mA USB 経由
ガルバニック絶縁1000 V DC / 1 秒
500 V AC / 1 分
インターフェイスの種類Hi-Speed USB 2.0
CAN 2.0 A/B
データ伝送速度CAN ボー レート : 10 k bit/s ...1 M bit/s
ハードウェア要件PC
オペレーティングシステムMicrosoft Windows 10(32 および 64 ビット)
General Notes