Select Your Country

Go to global website

PGV100RS-F213-B12-0.7M-V1 光学式読み取りヘッド

Key Benefits at a Glance

  • 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
  • イーサネット経由の TCP/IP プロトコル
  • Data Matrix コードテープでの非接触位置決め
  • 可視赤色光
  • 固定ケーブル
  • 画像キャプチャのタイムスタンプ
  • 同期オプション

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PGV100RS-F213-B12-0.7M-V1

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド
通過速度v≤ 8 m/s
測定範囲最大 10000 m
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (赤)
スキャン速度100 s-1
待ち時間20 ms
読み取り距離100 mm
焦点深度± 30 mm
読み取りフィールド120 mm x 80 mm
解像度0,2 mm
周囲光限度100000 Lux
精度± 0,4 mm
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
プロセッサ
クロックパルス周波数600 MHz
計算速度4800 MIPS
デジタル解像度32 Bit
MTTFd144 a
MTBF72 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
LED 表示2 個の LED
動作電圧UB15 ... 30 V DC 、 PELV
無負荷供給電流I0最大 200 mA
消費電力P0最大 4,8 W
インターフェイスの種類イーサネット
プロトコル安全絶縁
転送レート最大 100 MBit/s
耐電圧± 16 V
出力タイプスイッチ出力 2 つ、 PNP
スイッチング電圧動作電圧
スイッチング電流最大 100 mA
出力抵抗30 kΩ
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
光生物学的安全性免除グループ 準拠 EN 62471:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005+AC:2005    
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
CE 適合性CE
UKCA 適合UKCA
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 、   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
接続タイプ固定ケーブル x 1 (供給電圧用フリー ケーブル エンド付き) 固定ケーブル x 1 (イーサネット ソケット付き、M12 x 1、4 ピン、D コード)
保護等級IP54
材料
ハウジングPC/ABS
ケーブルPUR
ケーブル
被覆直径4,8 mm
ひずみ緩和60 N
長さL0,7 m
質量約 200 g
寸法
高さ70 mm
70 mm
深度35 mm
X 分解能 (プロトコル)0,1 mm
Y 分解能 (プロトコル)0,1 mm
角度分解能0,1 °
ファンクション 入出力 2照明コントロール
ファンクション 入出力 3同期外れ
General Notes