Select Your Country

Go to global website

USIS-F264-4E5-V19 USi-industry 評価ユニット

Key Benefits at a Glance

  • 評価ユニット、超音波トランスデューサ (楕円サウンド フィールド)
  • ターゲット検出距離 : 近距離
  • 複数のデバイスを設置可能、相互干渉なし(クロストークなし)
  • サウンド コーンの設定
  • 温度補正
  • 設定可能入力、例えばスイッチングの上/下スレッショルドの設定など

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - UL
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of USIS-F264-4E5-V19

超音波センサ システム USi-industry 評価ユニット、スイッチング出力 (スタンドアロン デバイス / セカンダリ デバイス)
タイプUSi-industry 評価ユニット
検知範囲10 ... 2500 mm
工場出荷時の設定: 2000 mm
調整範囲150 ... 2500 mm
デッドバンド0 ... 10 mm
物体の大きさtyp. ∅ 10 mm
トランスデューサ周波数約 103 kHz
応答遅延10 ~ 20000 ms
工場出荷時の設定: 150 ms
センサのサイクルタイム10 ~ 200 ms
工場出荷時の設定: 50 ms
解像度1 mm
目標速度軸 (最大) : 標準 2 m/s (最大 2.5 m/s)
繰り返し精度± フルスケール値の 0.1 %
温度の影響自動または手動の温度補正が可能 、
温度補正なし :0.17 %/K
緑色 LED供給電圧 / デバイス状態
黄色 LED出力状態
ボタンティーチイン
動作電圧UB9 ... 30 V DC


無負荷供給電流I0≤ 160 mA
消費電力P0< 2,5 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
インターフェイスの種類USB 2.0
入力タイプ超音波トランスデューサ用入力 2 点
デジタル入力 1 点
指定OUT 1.1
出力タイプスイッチ出力: PNP
ノーマル オープン (NO) / ノーマル クローズ (NC) 設定可能
電圧降下≤ 2,5 V
切替え周波数0,05 Hz ~ 100 Hz
オフ状態電流≤ 100 µA
スイッチング電圧最大 UB
スイッチング電流100 mA
指定OUT 1.2
出力タイプスイッチ出力: PNP
ノーマル オープン (NO) / ノーマル クローズ (NC) 設定可能
電圧降下≤ 2,5 V
切替え周波数0,05 Hz ~ 100 Hz
オフ状態電流≤ 100 µA
スイッチング電圧最大 UB
スイッチング電流100 mA
指定OUT 2.1
出力タイプスイッチ出力: PNP
ノーマル オープン (NO) / ノーマル クローズ (NC) 設定可能
電圧降下≤ 2,5 V
切替え周波数0,05 Hz ~ 100 Hz
オフ状態電流≤ 100 µA
スイッチング電圧最大 UB
スイッチング電流100 mA
指定OUT 2.2
出力タイプスイッチ出力: PNP
ノーマル オープン (NO) / ノーマル クローズ (NC) 設定可能
電圧降下≤ 2,5 V
切替え周波数0,05 Hz ~ 100 Hz
オフ状態電流≤ 100 µA
スイッチング電圧最大 UB
スイッチング電流100 mA
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 55011 : 2016-04

CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
保護等級IP65
接続電源、出力用 : M12 コネクタ プラグ、8 ピン、30 m まで配線可能
超音波トランスデューサ用 : M8 ソケット、3 ピン
設定用 : Mini USB ソケット
材料
ハウジングアルミニウムダイカスト
質量250 g
寸法
高さ35 mm
77 mm
長さ98 mm
General Notes