Select Your Country

Go to global website

LS684-DA-EN-9003/F2/146 光データカプラ

Key Benefits at a Glance

  • イーサネットプロトコルの独立
  • TCP/IP 、PROFINET 、PROFIsafe 、EtherCAT 、FSoE 、EtherNet/IP? 、Ethernet POWERLINK など
  • 低温アプリケーション用バージョン
  • パラメータ化なし
  • 信号強度を示す回線インジケータ

Show more

Product Compliance: USA - cULus
EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
Warning
Product Compliance: Europe – CE
Ethernet POWERLINK interface
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of LS684-DA-EN-9003/F2/146

高速イーサネット用光データカプラー、検出範囲 150 m、赤色光、データレート 100 メガビット/秒、M12 プラグ
有効検出範囲0 ... 150 m
しきい値検出範囲180 m
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
可視 レーザー放射 、 光学機器で直接見ないでください
レーザークラス1M
波長660 nm
ビーム発散15 mrad
パルス長8 ns
繰り返し周波数62,5 MHz
最大光強度出力60 mW
ライトスポットの直径1,5 m 100 m の距離
発散角1 °
周囲光限度> 10000 Lux
MTTFd58,6 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)0 %
データフローインジケータ緑色 LED: OPTO-Link
黄色 LED: LAN-Link
赤色 LED: エラー
機能インジケータ信号強度(8個の LED:赤色、黄色、緑色)
動作電圧UB18 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0200 mA
データレート100 MBit/s (高速イーサネット)
インターフェイスの種類100 BASE-TX
故障前表示の出力1 PNP、スタビリティコントロールが不十分になったときに非アクティブ 、 短絡保護、最大 200 mA
レーザーの安全性EN 60825-1:2007
UL 認証cULus 規格認定取得済み
FDA 認証IEC 60825-1:2007 2007 年 6 月 24 日付の Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています
周囲温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP65
材料
ハウジングABS / PC
光学面プラスチック
質量700 g
寸法
高さ90 mm
170 mm
長さ171 mm
General Notes