Select Your Country
VIM82PL-S1V16-22E-I422V19 振動センサ
Key Benefits at a Glance
- SIL2/Pld のアプリケーションに適しています
- 堅牢なステンレス製ハウジング
- 振動加速度 mm/s (rms)、DIN ISO 10816/20816 に準拠
- 危険場所用仕様、安全増防爆型 Zone 1/21 および Class I/II 、Division 2 に対応




Note
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Datasheet機能ClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / Simulation承認Related Products
Technical data of VIM82PL-S1V16-22E-I422V19
振動センサ、機能安全、アナログ電流出力、リレー 2 出力、スレッショルド調整可能 |
タイプ | 振動センサ | ||||
測定テクノロジー | MEMS | ||||
シリーズ | パフォーマンス ライン | ||||
測定変数 | 振動速度 | ||||
測定範囲 | |||||
| |||||
測定精度 | ± 0,1 mm/s (キャリブレーション ポイント :測定範囲の 90 %、159.2 Hz) 8 mm/s を超える測定範囲の DIN ISO 2954 の公差要件に準拠 | ||||
交差感度 | 部分的な側部加速度は 5% 以内、加速度は測定軸に対して90 °で作用 | ||||
周波数範囲 | 10 ... 1000 Hz | ||||
平均時間 | V-RMS (電圧実効値) の場合 : 2 s |
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 2 | |
パフォーマンスレベル(PL) | PL d | |
カテゴリ | カテゴリ 2 | |
MTTFd | 329 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
診断範囲(DC) | min. 90 % |
ステータスインジケータ | 6 LED 準拠した場合の 動作ステータス | |
制御エレメント | ロータリ スイッチ 4 点、プログラム ボタン 1 点 |
ヒュージング | 外付けヒューズが必要 : 3 A 、 セミ タイム ラグ 、 30 V DC | |
動作電圧 | UB | 24 V DC + 7 % / - 10 % |
消費電流 | 最大 100 mA | |
消費電力 | P0 | 2,6 W |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | 15 s (安全な測定値が出力される前に、自己診断機能を実行します。) |
サージ保護 | 最大 2 kV |
出力タイプ | リレー | |
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 1 A |
出力タイプ | リレー | |
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 1 A |
出力タイプ | アナログ出力、電流 振動変数出力 | |
出力定格動作電流 | 4 ... 20 mA | |
負荷抵抗 | ≤ 500 Ω |
保護等級 | DIN EN 60529、IP66、IP67 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、60 g、6 ms | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、16.5 g、10...1000 Hz | |
振動評価 | DIN ISO 10816/20816 | |
機能安全 | DIN EN IEC 61508 、 SIL 2 EN ISO 13849 、 PL d |
IECEx 承認 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ATEX 承認済み | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
UL 認証 | ||||||||||||||
|
周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
ヘッド温度の測定 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 取付位置に直接 | |
保管温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
接続タイプ | オスコネクタ | ||||||||||
ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||
保護等級 | IP66 / IP67 接続状態で、ハウジング カバーを正しく取り付けた場合のみ | ||||||||||
コネクタ | |||||||||||
| |||||||||||
質量 | 約 500 g | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
納品物 | 1 x 六角穴付きねじ M8 x 20 1 x スプリング ワッシャ M8 1 x シール ラベル | |
危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください メーカー指定のアクセサリ以外は使用しないでください。 |