Select Your Country

Go to global website

MEC-VIM8-V4A-4.5 金属製保護ホース

Key Benefits at a Glance

  • 汚染や損傷からの保護
  • ステンレス鋼バージョン
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of MEC-VIM8-V4A-4.5

振動センサ VIM8 用 4.5 m 金属製フレキシブル コンジット
適切な構成部品振動センサ VIM8*
周囲温度-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
ケーブルグランド
ねじタイプメートル法
ねじサイズM16 x 1.5
高さ20 mm
31 mm
長さL4,5 m
材料
ケーブルグランドステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
金属製フレキシブル コンジットステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
ファスナステンレス鋼 1.4401/AISI 316
質量800 g
General Notes