Select Your Country

Go to global website

MONAD-M08-1,25-M06-1,0/36 取付けアダプタ

Key Benefits at a Glance

  • 振動センサ VIM3*/VIM6* 用 (外ねじ付き)
  • ステンレス鋼 1.4404/AISI 316L (V4A) ハウジングで堅牢性を実現
  • 取り付けが簡単なねじ込み式
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of MONAD-M08-1,25-M06-1,0/36

振動センサ VIM3*/VIM6* 用取り付けアダプタ、内ねじ M8 x 1.25 x 10、外ねじ M6 x 1.0 深さ 10
適切な構成部品振動センサ VIM3*
振動センサ VIM6*
外部ねじマシン取り付け用
ねじタイプメートル法
ねじサイズM6 x 1.0
ねじ込み深さ10 mm
内部のねじセンサ取り付け用
ねじタイプメートル法
ねじサイズM8 x 1.25
ねじ山の長さ10 mm
長さL27 mm
直径27,71 mm
材料ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
質量62 g
General Notes