Select Your Country

Go to global website

ENA58IL-R***-B17 アブソリュートエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • 埋め込み型中空シャフト
  • 30 ビットのマルチターン
  • 摩耗がない磁気サンプリング
  • 高解像度と高精度
  • フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります
  • ステータス LED

Show more

Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of ENA58IL-R***-B17

アブソリュート ロータリ エンコーダ、磁気サンプリング方式、PROFINET インターフェース
検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプアブソリュートエンコーダ
直線性エラー≤ ± 0,1 °
UL ファイル番号E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。
動作電圧UB10 ... 30 V DC
消費電力P0約 4 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 15 s
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)プログラム可能、
CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順)
CW 降順(時計回り回転、コードコース降順)
インターフェイスの種類PROFINET IO
デバイスプロファイルエンコーダ プロファイル V4.2
解像度
シングルターン最大 16 Bit
マルチターン最大 14 Bit
全体解像度最大 30 Bit
転送レート100 MBit/s
サイクルタイム≥ 250 µs
コネクタイーサネット:ソケット 2 個(M12 x 1、4 ピン、D コード)
電源:プラグ 1 個(M12 x 1、4 ピン、A コード)
保護等級DIN EN 60529、IP65、IP66、IP67
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~1000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
材料
ハウジング亜鉛めっきスチール、塗装済み
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量約 300 g
回転速度最大 12000 min -1 IP65 用
最大 3000 min -1 IP66/IP67 の場合
慣性モーメント50 gcm2
始動トルク< 5 Ncm
シャフト負荷
24 N
ラジアル198 N
角度オフセット± 0,9 °
軸オフセット±0.3 mm 静止
ラジアルオフセット±0.5 mm 静的
General Notes