Select Your Country

Go to global website

MAGAD-M08-1,25-MAG/36 磁気アダプタ

Key Benefits at a Glance

  • 振動センサ VIM3*/VIM6* 用 (外ねじ付き)
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of MAGAD-M08-1,25-MAG/36

マグネット アダプタ、振動センサ VIM3*/VIM6* 用、直接ねじ込みが不可能なアプリケーション向け、内ねじ M8 x 1.25 x 10、保持力 35 kg
適切な構成部品振動センサ VIM3*
振動センサ VIM6*
内部のねじセンサ取り付け用
ねじタイプメートル法
ねじサイズM8 x 1.25
ねじ山の長さ12 mm
長さL32 mm
直径36 mm
保持力35 kg ± 10 %
材料ステンレス鋼 1.4539 、 軟鋼 S235JR、亜鉛ニッケルメッキ
質量200 g
General Notes