Select Your Country

Go to global website

ENA36IL-R***-IO-Link アブソリュートエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • 革新的なパフォーマンス ラインのアブソリュート ロータリ エンコーダ
  • 埋め込み型中空シャフト
  • 位置とシャフト速度
  • プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース
  • 条件モニタリング向き
  • 測定範囲、回転方向、スイッチング信号はプログラム可能
  • 摩耗がない磁気サンプリング
  • 高解像度と高精度

Show more

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of ENA36IL-R***-IO-Link

検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプパフォーマンス ラインとしてのアブソリュート ロータリ エンコーダ
測定変数位置
シャフト速度
温度
直線性エラー≤ ± 0,1 °
UL ファイル番号E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。
MTTFd566 a 40 °Cの場合
ミッションタイム(TM20 a
L101035 E+8 回転 19/44 N 軸 / ラジアルシャフト荷重の場合
診断範囲(DC)0 %
LED STATUS緑色 LED
点滅 (1 Hz) - IO-Link モード
動作電圧UB18 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0最大 50 mA
消費電力P0約 1,5 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 1 s
インターフェイスの種類IO-Link
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
解像度
シングルターン最大 16 Bit プログラム可能
マルチターン最大 15 Bit プログラム可能
全体解像度最大 31 Bit プログラム可能
プロセス データ入力 12 Byte
- 測定値 4 Byte
- 分解能 16 Bit
- 補助測定値 4 Byte
- スイッチング信号 4 Bit
- 診断信号 2 Bit
- ステータス データ
出力 1 Byte
- トリガー 1 Bit
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID5244161 (0x500501) 、5244162 (0x500502)
転送レートCOM 3(230.4 キロボー)
最小サイクル時間1,5 ms
SIO モードのサポートではない
互換性のあるマスタポートタイプクラス A
クラス B (3 極アダプタ、または 3 線ケーブル 使用)
コネクタM12 コネクタ、5 ピン 、 A コード
保護等級DIN EN 60529、IP65、IP67
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
耐候試験DIN EN 60068-2-78、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~1000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
材料
ハウジング亜鉛めっきスチール、塗装済み
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量約 190 g
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント< 18 gcm2
始動トルク< 3 Ncm
シャフト負荷
19 N
ラジアル44 N
軸オフセット±0.3 mm (静的) 、± 0.1 mm (動的)
ラジアルオフセット±0.5 mm (静的) 、± 0.2 mm (動的)
General Notes