Select Your Country
IUR-F800-V1D-4A-FR2-02 RFID R/W デバイス
Key Benefits at a Glance
- マルチプレクサ
- 最大 200 のタグの複数読み取りで生産性が向上
- 過酷な産業用途に適した頑丈なハウジング




Note
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technical data of IUR-F800-V1D-4A-FR2-02
UHF RFID R/W デバイス、外部アンテナ接続、米国、カナダ仕様 |
動作周波数 | 902 … 928 MHz:米国、カナダ ご要望に応じて、他の国のトランスミッションライセンスを提供いたします |
電源出力 | 100 mW … 1 W 100 mW 単位で調整可能 |
LED 表示 | LED x 16 (動作状態およびアンテナ状態の表示用) |
動作電圧 | UB | 24 V DC ± 20 % |
消費電力 | P0 | 24 VA |
インターフェイスの種類 | RS-232 、イーサネット、USB (On-The-Go) 、Wiegand (スキャン モード インターフェース) |
接続 | M8 コネクタ、8 ピン | |
入力タイプ | オプトカプラ | |
入力数 | 2 | |
入力電圧 | 24 V DC | |
入力電流 | 20 mA |
接続 | M8 コネクタ、8 ピン | |
出力タイプ | フォトカプラ x 2 、リレー x 2 | |
出力数 | 4 | |
出力電圧 | 24 V DC | |
出力定格動作電流 | フォトカプラ : 20 mA リレー : スイッチング動作時電流 1 A 、連続負荷 2 A |
保護等級 | IEC 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 |
FCC 承認済み | 本装置は、FCC 規制のパート 15 に準拠しています。運転には、次の 2 つの条件が適用されます。 (1)本装置が有害な干渉を引き起こさないこと (2)本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。 注意: コンプライアンスに対して責任を負う団体によって明示的に承認されていない変更また | |
IC 承認済み | このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除 RSS 規格および FCC 規格のパート 15 に準拠しています。操作については、次の 2 つの条件に従います。 (1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、 (2)本デバイスは、望ましくないデバイスの作動の原因となり得る干渉を含む、いかなる干渉も許容しなければなりません。 このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除(無線装置)RSS に適合しています。次の 2 つの条件を満たした場合に使用が許されます。 (1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、 (2)本デバイスのユーザーは、干渉によってデバイスの作動が損なわれる可能性がある場合でも、すべての望ましくない無線による干渉を受け入れなければなりません。 | |
無線承認 | アメリカ、FCC IREIURF800 カナダ、IC 7037A-IURF800 |
周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
気候条件 | 気湿 5 ... 95 % (結露なきこと) | |
耐衝撃性 | 振動 (正弦波) : 1 G 、10 – 150 Hz (EN 60068-2-6 に準拠) 衝撃 (正弦半波) : 30 G (EN 60068-2-27 に準拠) |
保護等級 | IP53 | ||||||||||
接続 | 入力 / 出力 : M8 コネクタ、8 ピン リレー、RS-232 : M8 コネクタ、8 ピン イーサネット:M12 プラグ接続 電源電圧 : M8 コネクタ、4 ピン 外部アンテナ : SMA ソケット x 4 、50 Ω USB インターフェース : mini-USB ソケット | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
質量 | 約 1800 g | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
Related News and Applications
Read more on news and applications related to this product.