Key Benefits at a Glance
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
振動センサ、機能安全、アナログ電流出力、リレー 2 出力、スレッショルド調整可能 |
タイプ | 振動センサ | ||||
測定テクノロジー | MEMS | ||||
シリーズ | ピュア ライン | ||||
測定変数 | 振動速度 | ||||
測定範囲 | |||||
| |||||
測定精度 | ± 0,1 mm/s (キャリブレーション ポイント :測定範囲の 90 %、159.2 Hz) 8 mm/s を超える測定範囲の DIN ISO 2954 の公差要件に準拠 | ||||
交差感度 | 部分的な側部加速度は 5% 以内、加速度は測定軸に対して90 °で作用 | ||||
周波数範囲 | 1 ... 1000 Hz | ||||
平均時間 | V-RMS (電圧実効値) の場合 : 2 s |
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 2 | |
パフォーマンスレベル(PL) | PL d | |
カテゴリ | カテゴリ 2 | |
MTTFd | 329 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
診断範囲(DC) | min. 90 % |
ステータスインジケータ | 6 LED 準拠した場合の 動作ステータス | |
制御エレメント | ロータリ スイッチ 4 点、プログラム ボタン 1 点 |
ヒュージング | 外付けヒューズが必要 : 3 A 、 セミ タイム ラグ 、 30 V DC | |
動作電圧 | UB | 24 V DC + 7 % / - 10 % |
消費電流 | 最大 100 mA | |
消費電力 | P0 | 2,6 W |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | 15 s (安全な測定値が出力される前に、自己診断機能を実行します。) |
サージ保護 | 最大 2 kV |
出力タイプ | リレー | |
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 1 A |
出力タイプ | リレー | |
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 1 A |
出力タイプ | アナログ出力、電流 振動変数出力 | |
出力定格動作電流 | 4 ... 20 mA | |
負荷抵抗 | ≤ 500 Ω |
保護等級 | DIN EN 60529、IP66、IP67 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、60 g、6 ms | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、16.5 g、10...1000 Hz | |
振動評価 | DIN ISO 10816/20816 | |
機能安全 | DIN EN IEC 61508 、 SIL 2 EN ISO 13849 、 PL d |
UL 認証 | ||||||||
|
周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
ヘッド温度の測定 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 取付位置に直接 | |
保管温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
接続タイプ | オスコネクタ | ||||||||||
ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||
保護等級 | IP66 / IP67 接続状態で、ハウジング カバーを正しく取り付けた場合のみ | ||||||||||
コネクタ | |||||||||||
| |||||||||||
質量 | 約 500 g | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
納品物 | 1 x 六角穴付きねじ M8 x 20 1 x スプリング ワッシャ M8 1 x シール ラベル |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |