Select Your Country

Go to global website

LOW-POWER-SIGNAL-12M-1/10,5Mol 安全エッジ

Key Benefits at a Glance

  • 安全スルービームセンサー
  • 調整赤外線ライト
  • 追加の取り付け資材は不要
  • GP シリーズ ラバー プロファイル取り付け用
  • 幅広いアクセサリ

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technical data of LOW-POWER-SIGNAL-12M-1/10,5Mol

安全エッジ
有効検出範囲1 ... 12 m
しきい値検出範囲12 m
保護フィールドビームの数1
光源IRED
ライトタイプ880 nm IR ライト パルス式
マーキングCE
光学面前面
周囲光限度100000 Lux
動作インジケータ黄色 LED
機能インジケータ黄色 LED:
常時オン - 物体が検出されました
常時オフ - 物体が検出されませんでした
動作電圧UBバッテリー作動 3 ... 6 V DC
コイルケーブル: 9 ... 27 V DC
作動電流IBバッテリー作動 1,6 mA
コイル 3,8 mA
出力タイプOSE
切替え方式ライトオン
信号出力900 Hz 、 トランジスター出力 負荷可能 付き 最大 20 mA、短絡保護機能あり
通電/非通電遅延標準 100 ms
機能安全ISO 13849-1 、 カテゴリ2 PL d
製品規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 、 EN 12978
周囲温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
保管温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
保護等級IP67(EN 60529 に準拠) 成形
接続PUR ケーブル
0.14 mm2 3 芯 、 ハロゲンフリー
材料
ハウジングエミッター: 黒色 ABS / レシーバー: Lexan(PC) 、黒色
質量のとき 1 m ケーブル: 21 g
のとき 10.5 m ケーブル: 155 g
寸法
長さ39 mm
直径12 mm
General Notes